especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Alumínio |
| Fluido | Gases e líquidos agressivos |
| Diâmetro da ligação | 3 vias – 3/2 universal; 3/2 normalmente fechada |
| Tipo de orifício | 12 CC, 24 CC | 50/60 |
| Função | 3 vias – 3/2 universal, 3/2 normalmente fechada |
| Vazão | Corrosivo, interior |
| Tensão | 12 CC; 24 CC | 50/60 |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máx. | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Corrosivo, interior |
| Normas/regulamentações |