Válvulas de comando por pressão ASCO™ série 398
especificações
| Atuação da válvula | |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Fluido | Ar, gases neutros, água quente, óleo leve, água, vapor |
| Diâmetro da ligação | 1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 " |
| Função | 3 vias – 3/2 normalmente fechada, 3 vias – 3/2 normalmente aberta |