Cilindros de pistão duplo ASCO™ Numatics Série 447
especificações
| Função | Duplo efeito, haste simples, sem rotação |
| Material do corpo | Liga leve |
| Orifício | 20 mm, 25 mm, 32 mm, 16 mm |
| Ambiente operacional | Interior, exterior |
| Curso | 10 mm máx, 25 mm máx, 40 mm máx, 50 mm máx, 80 mm máx, 100 mm máx, 125 mm máx, 160 mm |