especificações
| Acionamento da válvula | Solenoide - Ação direta |
| Tamanho/rosca | 1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol. |
| Tipo de Rosca | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Função | 4 vias - 5/2; 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado; 4 vias - 5/3 - Centro aberto |
| Vazão | De 1,0 Cv a 2,0 Cv, de 2,0 Cv a 6,0 Cv |
| Normas/Regulamentações | CSA, IP65, ISO |
| Ambiente de funcionamento | Interno, externo, lavagem |
| Mídia | Ar, gás inerte, vácuo |