PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Distribuidores ASCO™ série 562

Os distribuidores ASCO série 562 foram projetados para automação da válvula de controle nos mercados upstream, midstream e downstream de petróleo e gás. As válvulas incorporam a tecnologia comprovada de solenoides da ASCO para uma confiabilidade inigualável em aplicações críticas. A série 562 é uma válvula de quatro vias feita para aplicações de válvula de processo de dupla ação. Está disponível em 1/4 pol. a 1 pol., construção de latão e aço inoxidável 316L para resistência à corrosão em ambientes severos.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tamanho do tubo/porta
    Porta/encaixes de pressão
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8562A206H131FH1

    ASCO 8562A206H131FH1

    AcionamentoTamanho do tubo/portaPorta/encaixes de pressãoTipo de produtoFunção da válvula
    SolenoideNPTVálvula solenoide
    US$ 2.663,00
    ADICIONAR À LISTA