Válvulas proporcionais FlowtronicD Numatics™ Série 607
especificações
| Atuação da válvula | Proporcional |
| Diâmetro da ligação | 1/4 pol.; 1/2 pol.; 3/8 pol. |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Vazão | De 0,5 a 1,0 Cv; de 1,0 a 2,0 Cv |
| Ambiente operacional | Ambiente interno |
| Mídia | Ar, gases inertes, oxigênio |