Válvula proporcional MotorFlowD série 610 da ASCO
especificações
| Atuação da válvula | Motorizada, proporcional |
| Tamanho da ligação | 1/4 " |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 2/2 normalmente fechada |
| Vazão | De 1,73 a 5,19 kV |
| Normas/regulamentações | IP65, RoHS, IEC 60529 (Proteção contra infiltração) |
| Ambiente operacional | Interior |
| Fluido | Ar, gases neutros, óleo leve, água |