especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Plásticos projetados |
| Fluido | Ar, gás inerte |
| Tamanho da ligação | M5 |
| Tipo de orifício | Flange |
| Função | 2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta |
| Vazão | De 0,04 a 0,2 kV |
| Tensão | 12 CC; 24 CC, 6 CC |
| Pressão diferencial/Pressão de funcionamento máxima | Vácuo a 10,3 bar |
| Ambiente operacional | |
| Normas/regulamentações | ATEX Zona 2-22 |