Reguladores de Filtros de Alumínio ASCO™ série 641/2/3
especificações
| Tamanhos de rosca | 1/4" a 1" NPT e G |
| Faixa da medição de vazão | De 78 a 370,8 SCFM (2.210 a 10.500 l/m) |
| Pressão máxima de entrada | Até 290 psi (20 bar) |
| Pressão ajustável | 7,3 a 152,3 psi (0,5 a 10,5 bar) |
| Ajuste de pressão | Manípulo em T com rosca |
| Capacidade do filtro | 5 µm, 25 µm, 40 µm |
| Material do corpo, do tampão e do bojo | Alumínio (alumínio de baixo teor de cobre disponível) |
| Temperatura ambiente | Vedações NBR -40 °F a 194 °F (-40 °C a 90 °C), -4 °F a 176 °F (-20 °C a 80 °C) (Vedações FKM) |
| Versão de baixa temperatura | -61 °F a 194 °F (-52 °C a 90 °C) |
| Dreno | Dreno metálico manual e dreno automático |
| À prova de violação | Disponível |
| Alívio rápido | Disponível |
| Certificação | ATEX/CRN/UKCA equipamentos não elétricos |