Acessórios de válvulas de aço inoxidável ASCO™ 800
especificações
| Tamanho/rosca | 1/4 pol.; 1/2 pol. |
| Tipo de Rosca | NPTF |
| Temperatura | -60 °C a 105 °C |
| Tamanho/rosca | ¼ pol. – 2 pol. |
| Tamanho do tubo | ◦Alívio de pressão: ¼ pol., ½ pol.<br>◦Protetor de exaustor: ¼ pol., 3/8 pol., ½ pol., ¾ pol., 1 pol., 1.5 pol., 2 pol.<br>◦QEV: ¼ pol., ½ pol., ¾ pol., 1 pol.<br>◦Válvula de retenção: ¼ pol., 3/8 pol., ½ pol., ¾ pol. |