ASCO™ 8210B058 Solenoid Valve

ASCO 8210B058 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 3 de 3 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Classe da bobina
Frequência
Temperatura ambiente máx.
Disponibilidade
Vazão (Cv)
Meio
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
Material do corpo
Certificações
Press. mín. de operação (Óleo leve)
Press. máx. de operação (Água)
Porta/encaixes de pressão
Press. mín. de operação (Água)
Press. máx. de operação (Ar)
Temperatura ambiente mín.
Press. mín. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Óleo leve)
Orifício
Tipo de produto
Função da válvula
Voltagem
Tensão
Quickship disponível
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
8210B058AC115/50D

ASCO 8210B058AC115/50D

AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
SolenoideFB50 Hz5 Day
US$ 1.494,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
8210B058AC208/60D

ASCO 8210B058AC208/60D

AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
SolenoideFB60 Hz5 Day
US$ 1.268,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SD8210B058AC120/60,110/50

ASCO SD8210B058AC120/60,110/50

AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
SolenoideFB50/60 Hz5 Day
US$ 1.734,00
ADICIONAR À LISTA