ASCO™ 8210G104 Solenoid Valve

ASCO 8210G104 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    5 Day
    FT
    Solenoid Valve
    24 DC
    NPT
    1 - 1 de 1 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Classe da bobina
    Frequência
    Temperatura ambiente máx.
    Disponibilidade
    Vazão (Cv)
    Meio
    Tamanho do tubo/porta
    Material de vedação
    Material do corpo
    Certificações
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Press. mín. de operação (Água)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Temperatura ambiente mín.
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Orifício
    Tipo de produto
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G104DC24/DCD

    ASCO 8210G104DC24/DCD

    AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
    SolenoideFT5 Day
    ADICIONAR À LISTA