ASCO™ 8316G081 Solenoid Valve

ASCO 8316G081 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    28 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    250 DC
    440 AC
    480 AC
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    NPT Body Connection
    5 Day
    FT
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Solenoid Valve
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    NPT
    Class F - Flying Leaded Coil
    Class H - Battery charging circuits
    Class H - High temperature
    Non-Standard Lead Length
    1 - 10 de 356 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tensão
    Classificação da área
    Tipo de conexão
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G081AC100/50D

    ASCO 8316G081AC100/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide100 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.395,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC100/60D

    ASCO 8316G081AC100/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide100 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.395,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC110/50D

    ASCO 8316G081AC110/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide110 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.116,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC110/60D

    ASCO 8316G081AC110/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide110 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.395,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC115/50D

    ASCO 8316G081AC115/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide115 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.395,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC12/60D

    ASCO 8316G081AC12/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide12 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.395,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC120/50D

    ASCO 8316G081AC120/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide120 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.395,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC120/60,110/50D

    ASCO 8316G081AC120/60,110/50D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide120 AC|110 ACÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.116,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC120/60D

    ASCO 8316G081AC120/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide120 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.116,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G081AC208/60D

    ASCO 8316G081AC208/60D

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide208 CAÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.116,00
    ADICIONAR À LISTA