ASCO™ 8316G382 Solenoid Valve

ASCO 8316G382 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    5 Day
    Same Day
    F
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    Manual operator
    1 - 10 de 47 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tensão
    Classificação da área
    Tipo de conexão
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G382MBDC24/DCD

    ASCO 8316G382MBDC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.268,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G382VMBDC24/DCD

    ASCO 8316G382VMBDC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.268,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G382VMBMODC24/DCD

    ASCO 8316G382VMBMODC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.447,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8316G382VMODC24/DCD

    ASCO 8316G382VMODC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÁrea segura — propósito geralConexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.399,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G382DC48/DCD

    ASCO EF8316G382DC48/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide48 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.636,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G382MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G382MBDC12/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.405,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G382MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G382MBDC48/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide48 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.684,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G382VDC12/DCD

    ASCO EF8316G382VDC12/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.357,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G382VDC24/DCD

    ASCO EF8316G382VDC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.357,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316G382VDC48/DCD

    ASCO EF8316G382VDC48/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide48 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.636,00
    ADICIONAR À LISTA