ASCO™ 8316H303 Solenoid Valve
ASCO EF8316H303DC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H303MBDC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H303VDC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H303VDC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H303VMBDC12/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| 12 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EF8316H303VMBDC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EFHT8316H303VDC125/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 125 DC|125 DC Battery Charging | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EFHT8316H303VMBDC125/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 125 DC Battery Charging|125 DC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EFMF8316H303DC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | À prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1) | Conexão do corpo NPT | 5 Day |
ASCO EFMF8316H303MBDC24/DCD
| Acionamento | Tensão | Classificação da área | Tipo de conexão | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 24 CC | 5 Day |