PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8316H304 Solenoid Valve

ASCO 8316H304 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    12 DC
    24 DC
    125 DC
    125 DC Battery Charging
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    5 Day
    Same Day
    LP3
    Solenoid Valve
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Class H - High temperature
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    1 - 10 de 39 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Tensão
    Classificação da área
    Tipo de conexão
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8316H304DC12/DCD

    ASCO EF8316H304DC12/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.167,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H304DC24/DCD

    ASCO EF8316H304DC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCSame Day
    US$ 1.167,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H304MBDC12/DCD

    ASCO EF8316H304MBDC12/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.215,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H304VDC12/DCD

    ASCO EF8316H304VDC12/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.257,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H304VDC24/DCD

    ASCO EF8316H304VDC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.257,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H304VMBDC12/DCD

    ASCO EF8316H304VMBDC12/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.305,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EF8316H304VMBDC24/DCD

    ASCO EF8316H304VMBDC24/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.305,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFHT8316H304MBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H304MBDC125/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide125 DC Battery Charging|125 DCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.291,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFHT8316H304VDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H304VDC125/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide125 DC Battery Charging|125 DCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.333,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    EFHT8316H304VMBDC125/DCD

    ASCO EFHT8316H304VMBDC125/DCD

    AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
    Solenoide125 DC|125 DC Battery ChargingÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
    US$ 1.381,00
    ADICIONAR À LISTA