ASCO™ 8316H386 Solenoid Valve

ASCO 8316H386 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

1 - 5 de 5 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Tensão
Classificação da área
Tipo de conexão
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
EV8316H386DC12/DCD

ASCO EV8316H386DC12/DCD

AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
Solenoide12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
US$ 2.114,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EV8316H386DC24/DCD

ASCO EV8316H386DC24/DCD

AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
US$ 2.114,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EVHT8316H386DC24/DCD

ASCO EVHT8316H386DC24/DCD

AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
Solenoide24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EVL8316H386DC12/DCK

ASCO EVL8316H386DC12/DCK

AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
Solenoide12 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
US$ 2.167,00
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
EVMF8316H386DC24/DCD

ASCO EVMF8316H386DC24/DCD

AcionamentoTensãoClassificação da áreaTipo de conexãoDisponibilidade
Solenoide24 CCÀ prova de explosões (Classe 1 Div 1 / Zona 1)Conexão do corpo NPT5 Day
ADICIONAR À LISTA