ASCO™ 8327B201 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B201 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Tamanho do tubo/porta
Classe da bobina
Voltagem
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B201.24/DC

ASCO NF8327B201.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H5.7 W5 Day
ADICIONAR À LISTA