ASCO™ 8551G401 Spool Valve
Import failed. Error during transformations! 15002
ASCO 8551G401AC100/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC100/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC110/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 50 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC110/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC115/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC12/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC120/60,110/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 50/60 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC120/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 60 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC208/60D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | FT | 60 Hz | Alumínio | NPT |
ASCO 8551G401AC220/50D
| Acionamento | Classe da bobina | Frequência | Material do corpo | Porta/encaixes de pressão |
|---|---|---|---|---|
| Solenoide | 50 Hz | Alumínio | NPT |