ASCO™ B210D189 Solenoid Valve

ASCO B210D189 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Classe da bobina
Frequência
Temperatura ambiente máx.
Disponibilidade
Vazão (Cv)
Meio
Tamanho do tubo/porta
Material de vedação
Material do corpo
Certificações
Press. mín. de operação (Óleo leve)
Press. máx. de operação (Água)
Porta/encaixes de pressão
Press. mín. de operação (Água)
Press. máx. de operação (Ar)
Temperatura ambiente mín.
Press. mín. de operação (Ar)
Press. máx. de operação (Óleo leve)
Orifício
Tipo de produto
Função da válvula
Voltagem
Tensão
Quickship disponível
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
NFETB210D189.24/DC

ASCO NFETB210D189.24/DC

AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaTemperatura ambiente máx.Disponibilidade
ADICIONAR À LISTA