Cilindro com guiamento Numatics™ Série CGT

A Série CGT da Numatics é um cilindro com guiamento compacto ideal para situações que exigem carga e força altas com pouco espaço disponível. O conjunto de pistão e haste é usinado diretamente no corpo extrudado para economizar espaço. A Série CGT oferece várias opções para montar o conjunto do guiamento e as ferramentas. O conjunto de guiamento é ideal para equipamentos de análise e diagnóstico, aplicações automotivas e de engarrafamento, além de equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

especificações

Orifício32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm
Ambiente operacionalCorrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem
Curso200 mm máx.