Válvulas solenoide de separação total Série D136 da ASCO™ (DRY)
especificações
| Material do corpo | PPS reforçado (Sulfeto de polifenileno) |
| Atuação da válvula | Solenoide – Ação direta |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro da ligação | Orifício farpado |
| Tipo de orifício | |
| Pressão máxima permitida (PS) | 2 bar |
| Temperatura do fluido | 0 °C +100 °C (FPM); - 30 °C +100 °C (EPDM) |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | EPDM ou FPM |