Válvulas solenoide de separação total Série D244 da ASCO™ (DRY)

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D244 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

especificações

Material do corpoPEI (Polieterimida)
Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Função2 vias – 2/2 normalmente aberta
Diâmetro da ligaçãoOrifício farpado
Tipo de orifício
Pressão máxima permitida (PS)12 bar
Temperatura do fluido-10 °C +100 °C
Viscosidade máxima5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoFPM