especificações
| Material do corpo | PEI (Polieterimida) |
| Atuação da válvula | Solenoide – Ação direta |
| Função | 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta |
| Diâmetro da ligação | Orifício farpado |
| Tipo de orifício | |
| Pressão máxima permitida (PS) | 12 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C +100 °C |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | EPDM, VMQ ou FPM |