Válvulas solenoide de separação total da ASCO™ Série D351 (DRY)

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D351 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

especificações

Material do corpoPA 12 (poliamida)
Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Função3/2 normalmente fechada; 3/2 normalmente aberta; 3/2 universal
Diâmetro da ligaçãoOrifício farpado; sub-base
Tipo de orifício
Pressão máxima permitida (PS)3 bar
Temperatura do fluido-10 °C +80 °C
Viscosidade máxima5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoEPDM ou FPM