PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F262

As válvulas ASCO Série F262 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. A ASCO F262 é adequada para operação de instrumentos a ar de 3–30 psi (0,2–2,0 bar). Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula. As válvulas são ideais para aplicações como engarrafamento

especificações

Função2 vias - 2/2 normalmente fechada; 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Atuação da válvulaPneumática - Piloto a ar
FluidoAr, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho da ligação1/4 "
Material do corpoLatão
Tipo de orifícioNPTF
VazãoDe 0,5 a 1,0 cv;
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior; exterior