PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de comando pneumático ASCO™ Série F320

As válvulas ASCO Série F320 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula.

especificações

Função3 vias – 3/2 universal
Atuação da válvulaPneumática - Travamento
FluidoAr, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho da ligação1/4 "
Material do corpoLatão
Tipo de orifícioNPTF
VazãoDe 0,1 a 0,5 cv
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior; exterior