Válvulas operadas a ar ASCO™ Série F321

As válvulas ASCO Série F321 têm longa vida útil no manejo de ar lubrificado. Seus elementos de vedação exclusivos isolam a pressão do ar piloto e o fluido da linha principal. Variações na pressão do ar piloto não afetam o funcionamento da válvula.

especificações

Função3 vias — 3/2 normalmente fechada
Acionamento da válvulaPneumático - Ar piloto
MídiaAr, gás inerte; Óleo leve; Água
Tamanho do tubo/porta1/4"; 3/8"
Material do corpoLatão
Tipo de portaNPTF
VazãoDe 0,5 Cv a 1,0 Cv
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior