Controles de vazão Numatics™

Os controles de vazão Numatics oferecem controle preciso de velocidade em tamanho compacto. O controle de botão giratório ou parafuso regula a taxa de exaustão em um circuito pneumático. Os controles de vazão têm corpo com giro de 360°, o que elimina a necessidade de encaixes.

especificações

Ambiente de funcionamentoInterior, exterior
Tamanho do tubo/porta1/8 pol., 1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., M7