PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de corte de gás série ASCO™ HV427

A Série HV426 da ASCO é uma linha de válvulas de corte de aço inoxidável para gás combustível de baixa temperatura, para queimadores a gás comerciais e industriais em ambientes inóspitos. Tem baixo consumo de energia graças à construção de pico e retenção CC, além de operação consistente e confiável devido à sua robustez. As válvulas têm sede suavizada e resiliente para corte firme e requerem zero pressão diferencial mínima. Adequada para aplicações como aquecedores de tanque, aquecedores de linha, incineradores e torres de queimador.

especificações

Função2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Atuação da válvulaSolenoide
MeioGás natural
Tamanho do tubo/rosca1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Material do corpoAço inoxidável
Tensão24 CA, 110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC
Tipo de portaNPTF
VazãoDe 6,0 a 14,0 cv; De 2,0 a 6,0 cv; De 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior, perigoso
Normas e regulamentaçõesCSA