Cilindros de linha redondos Série ISO 6432 da ASCO™ Numatics
especificações
| Normas/regulamentações | ISO |
| Orifício | 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 20 mm, 25 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |
| Ambiente operacional | Corrosivo, Perigoso, Interior, Exterior, Lavagem |
| Curso | 500 mm máx. |