Válvulas de cabo ASCO™ JV216

A Série JV216 da ASCO é uma linha de válvulas de corte para gás de fechamento por cabo que cumpre as normas de segurança para cozinhas comerciais, industriais e institucionais estabelecidas pela National Fire Protection Association. As válvulas fecham para cortar a vazão de gás quando os cabos são puxados.

especificações

Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvulaRearme manual
MídiaGás natural
Tamanho/rosca1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol., 1 pol., 1 1/4 pol., 1 1/2 pol., 2 pol., 2 1/2 pol., 3 pol.
Material do corpoAlumínio
Tensão110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA – 50, 60
Tipo de RoscaNPTF
VazãoDe 6,0 a 14,0 cv; de 2,0 a 6,0 cv; acima de 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de funcionamento máx.Vácuo a 150 PSIG
Ambiente de funcionamentoAmbiente interno