Válvulas solenoide de uso geral Série L113 da ASCO™
especificações
| Material do corpo | Latão |
| Atuação da válvula | Solenoide – Ação direta |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro da ligação | 1/2 " |
| Tipos de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | 2 bar |
| Temperatura do fluido | 0 °C +130 °C |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | FPM |