Válvulas solenoide de uso geral Série L145 da ASCO™
especificações
| Material do corpo | Latão |
| Atuação da válvula | Solenoide – Operada por piloto |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro de ligação | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 " |
| Tipos de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | G3/8 e G1/2: 16 bar; G3/4 e G1: 9 bar |
| Temperatura do fluido | +60 °C +170 °C |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | PTFE reforçado (politetrafluoretileno) |