Válvulas solenoide de uso geral Série L160 da ASCO™

As válvulas de uso geral Série L160 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

especificações

Material do corpoLatão
Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Função2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
Tipos de orifício
Pressão máxima permitida (PS)20 bar
Temperatura do fluido-10 °C +85 °C
Viscosidade máxima5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoEPDM