especificações
| Material do corpo | PPS (sulfeto de polifenileno) reforçado com fibra de vidro |
| Acionamento da válvula | Solenoide - Ação direta |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente aberta |
| Tamanho do tubo/porta | |
| Tipo de porta | |
| Pressão máxima permitida (PS) | 10 bar |
| Temperatura do fluido | 0 °C +130 °C |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | FPM |