Válvulas de controle de ar direcional ASCO™ Numatics™ Mark 10

A Série Mark 10 da ASCO Numatics é uma linha de válvulas compactas de controle direcional adequadas para diversas aplicações de válvulas de ar. A linha preenche a lacuna entre as válvulas de ar pneumáticas de potência grandes e em miniatura. Os dispositivos usam a tecnologia patenteada de spool lapidado da ASCO Numatics para oferecer a melhor repetibilidade, confiabilidade e maior vida útil do setor em ambientes inóspitos. As válvulas são ideais para máquinas com alta taxa de ciclos nas aplicações de estampagem de metal, sala de prensa e indústria automotiva.

especificações

Função4 vias – 5/2; 4 vias – 5/3 – Centro fechado; 4 vias – 5/3 – Centro aberto; 4 vias – 5/3 – Centro de pressão; 4 vias – 5/3
Acionamento da válvulaSolenoide - Ação direta
MídiaAr, gás inerte; vácuo
Tamanho/rosca1/4 pol.
Tipo de RoscaNPTF
VazãoDe 0,43 a 0,86 kV
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior