Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 55
especificações
| Atuação da válvula | Pneumático – piloto de ar; solenoide – piloto de ar; solenoide – ação direta |
| Diâmetro da ligação | 1/2 pol.; 3/8 pol.; 3/4 pol. |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP, NPTF |
| Função | 4 vias - 5/2, 4 vias - 5/3, 4 vias - 5/3 - Centro fechado, 4 vias - 5/3 - Centro de pressão, 4 vias - 5/3 - Centro aberto |
| Normas/regulamentações | Classe I Div 2, Classe II Div 2, CSA, IP65 |
| Ambiente operacional | Perigoso, interior, exterior, lavagem de alta pressão |
| Mídia | Ar, gás inerte, vácuo |