Válvulas operadas a ar ASCO™ Série P316

A Série P316 da ASCO é uma linha de válvulas de operador pneumático de três vias com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem não afetam o funcionamento da válvula.

especificações

Atuação da válvulaPneumática - Piloto a ar
Material do corpoLatão
FluidoAr, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro de ligação1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "
Função3 vias – 3/2 normalmente fechada
VazãoDe 2,0 a 6,0 cv, de 6,0 a 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máximaVácuo a 150 psig
Ambiente operacionalInterior, exterior