Válvulas operadas a ar ASCO™ Série P444

A Série P444 da ASCO é uma linha de válvulas de operador pneumático de quatro vias com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem não afetam o funcionamento da válvula.

especificações

Atuação da válvulaPneumática - Piloto a ar
Material do corpoLatão
FluidoAr, gases neutros, óleo leve, água
Diâmetro de ligação1/4 "; 3/8 "
Tipo de orifícioNPTF
Função4 vias – 4/2
VazãoDe 0,5 a 1,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máximaVácuo a 150 psig
Ambiente operacionalInterior, exterior