Válvulas de ventilação para gás ASCO™ Série S262

A Série 262 da ASCO é uma linha de válvulas de gás combustível para a ventilação de sistemas de combustão a gás em equipamentos de aquecimento. Se houver um vazamento enquanto o sistema estiver desligado, o gás será drenado através da válvula. A válvula de 2 vias normalmente aberta tem corpo em alumínio fundido e diafragma pilotado com diferencial zero.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoAlumínio
FluidoGás natural
Diâmetro de ligação1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias – 2/2 normalmente aberta
Tensão24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior
Normas/regulamentaçõesCSA, Tipo 1, UL