Válvulas solenoide de aperto ASCO™ Série S305

As válvulas de aperto ASCO Série S305 controlam qualquer fluido compatível com o material de tubulação, protegendo o fluido contra todo tipo de contaminação, incluindo mudanças de temperatura. Estas características tornam esta válvula própria para o controle de uma vasta gama de fluidos, incluindo os dos setores alimentício, médico e analítico.

especificações

Material do corpoAlumínio anodizado
Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Função3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta
Dispositivo de apertoPOM (copolímero acetal reforçado)
Componentes internosAço inoxidável
Tubo culatraLatão quimicamente niquelado (Ni-P)