Válvulas de diafragma ASCO™ 082

A série 082 da ASCO é uma linha de válvulas solenoides em miniatura projetadas para uso com líquidos neutros ou altamente agressivos em sistemas analíticos e médicos. Seu material de construção altamente resistente a produtos químicos, menor consumo de energia e projeto de montagem fácil do manifold os tornam ideais para classificar e controlar reagentes e amostras corrosivos ou sensíveis. As aplicações típicas da série 082 incluem analisador de qualidade de água, diagnóstico in vitro e sequenciamento de DNA

especificações

Função2/2 2 vias NC
Material do corpoPVDF
VedaçõesFKM, FFKM
FluidoLíquidos agressivos
Montagem¼-28 ou M6
Tamanho do orifício1,5mm (0,06 pol.)
Alimentação2,5 W
Tensões padrão12 VCC, 24 VCC
Pressão de operação0 a 2 bar (0 a 29 psi)
Ciclo de serviço100%