Válvulas em miniatura ASCO™ Série 090

A ASCO Série 090 é uma linha de eletroválvulas em miniatura para uso com ar e gases inertes. Com sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A excepcional vida útil das válvulas, de mais de 50 milhões de ciclos, aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs. As aplicações típicas da Série 090 incluem fornecimento de oxigênio, terapia de compressão e analisadores de gás.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material da estruturaPBT
MeioAr, gás inerte; oxigênio
Tipo de portaMontagem em bloco
Função2/2 normalmente fechada<br>3/2 normalmente fechada
VazãoAté 0,072Cv
Tensão12 CC, 24 CC
Pressão de operação em bar (psi)Até 2,07 (30)
Ambiente de funcionamentoAmbiente interno