ASCO™ 8016G001AC100/50D

Número da peça:

Asco-8016G001AC100/50D

US$ 1.200,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
X 2NA 6.1 /F W

especificações

Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency100 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number238210-027-D
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton NoteSOL ASSY RH M6 8.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR