ASCO™ 8016G001AC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-8016G001AC120/60,110/50D

US$ 921,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2 NC Brass 10.1/F W

especificações

Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton NoteSOL ASSY RH M6 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR