ASCO™ 8210P088MB100-240

Número da peça:

Asco-8210P088MB100-240

US$ 1.018,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 5/8 2NC STAINL1.5 /H W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322676
Coil ClassH
Coil Number250404-605
Watt Rating1.5 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 1.5/H AD