PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ 8214G054AC120/60D

Número da peça:

Asco-8214G054AC120/60D

US$ 629,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight3.88 lbs
Kit Number322467
Coil ClassFB
Coil Number272610-132-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1-5/8 2NO ALUM 20.1/F AC
Holding Current (VA)43
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionBETWEEN HORIZONTAL AND VERTICAL - UPRIGHT