ASCO™ 8316G036AC120/50D

Número da peça:

Asco-8316G036AC120/50D

US$ 1.561,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1 X 1 3NO BRASS 8.1 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302671
Coil ClassFT
Coil Number238210-033-D
Watt Rating8.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 8.1/F AC