ASCO™ 8551G302MDC24/DCD

Número da peça:

Asco-8551G302MDC24/DCD

US$ 690,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/4 4 ALUMIN1.4 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number238710-902-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.4/F DC
Mounting DirectionANY